Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

Art.Nr. 1124649 | EAN 4012195486046

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 4 VP FT 200 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124649
10 Stück 496,80 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT
Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

Verbindungsplatte mit 4 Löchern FT

Art.Nr. 1124649

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Innenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 4 VP FT / 1124649
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 4 VP FT / 1124649, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren