Verbindungsplatte mit 2 Löchern FT

Art.Nr. 1124645 | EAN 4012195486022

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 2 VP FT 100 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124645
10 Stück 258,15 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 2 Löchern FT
Verbindungsplatte mit 2 Löchern FT

Verbindungsplatte mit 2 Löchern FT

Art.Nr. 1124645

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Innenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 2 VP FT / 1124645
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 2 VP FT / 1124645, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren