Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4

Art.Nr. 1124725 | EAN 4012195805144

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 2 VP A4 100 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124725
10 Stück 489,60 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4
Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4

Verbindungsplatte mit 2 Löchern A4

Art.Nr. 1124725

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Innenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 2 VP A4 / 1124725
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 2 VP A4 / 1124725, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren