Verbindungsplatte L-Form FT

Art.Nr. 1124653 | EAN 4012195486060

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Winkelverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VP L FT 90 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124653
10 Stück 525,95 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte L-Form FT
Verbindungsplatte L-Form FT

Verbindungsplatte L-Form FT

Art.Nr. 1124653

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 VP L FT / 1124653
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 VP L FT / 1124653, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren