Spannbügel, FT

Art.Nr. 1124679 | EAN 4012196624232

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50mm betragen.

Zur Montage immer paarweise verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SB MS 41 M8 FT 118 mm 80 mm 74 mm 1124679
20 Stück 760,70 € Preis / 100 Stück
Spannbügel, FT
Spannbügel, FT

Spannbügel, FT

Art.Nr. 1124679

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SB MS 41 M8 FT / 1124679
Download
Downloads

Datenblatt

SB MS 41 M8 FT / 1124679, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren