Schienenverbinder SV mit 3 Löchern FT

Art.Nr. 1123121 | EAN 4012195939214

  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm

Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen.
Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene.

Lieferumfang:
Haltebleche Typ 4141 und passende Sechskantschrauben lose beiliegend.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVE 41 FT 100 mm 47 mm gelocht 4 mm 1123121
10 Stück 3.260,90 € Preis / 100 Stück
Schienenverbinder SV mit 3 Löchern FT
Schienenverbinder SV mit 3 Löchern FT

Schienenverbinder SV mit 3 Löchern FT

Art.Nr. 1123121

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung gelocht
Bohrlochabstand mittig 60 mm
Lochgröße 12 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 47 mm
Höhe 39,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SVE 41 FT / 1123121
Download
Downloads

Datenblatt

SVE 41 FT / 1123121, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren