Omegabügel A4

Art.Nr. 1124753 | EAN 4012195805304

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 O 4141 A4 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124753
10 Stück 1.329,50 € Preis / 100 Stück
Omegabügel A4
Omegabügel A4

Omegabügel A4

Art.Nr. 1124753

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Befestigungsbügel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 40 mm
Höhe 45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 O 4141 A4 / 1124753
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 O 4141 A4 / 1124753, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren