Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT

Art.Nr. 1124663 | EAN 4012195486114

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 4 VW 90 FT 104 mm 40 mm 90°-Winkel 5 mm 1124663
10 Stück 671,90 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT
Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT

Art.Nr. 1124663

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 104 mm
Breite 40 mm
Höhe 104 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 4 VW 90 FT / 1124663
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 4 VW 90 FT / 1124663, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren