Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern FT

Art.Nr. 1124659 | EAN 4012195486091

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 2 VW 90 FT 54 mm 40 mm 90°-Winkel 5 mm 1124659
10 Stück 313,00 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern FT
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern FT

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern FT

Art.Nr. 1124659

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 54 mm
Breite 40 mm
Höhe 54 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 2 VW 90 FT / 1124659
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 2 VW 90 FT / 1124659, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren