Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT

Art.Nr. 1124669 | EAN 4012195486145

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 4 VW 45 FT 101 mm 40 mm 45°-Winkel 5 mm 1124669
10 Stück 632,10 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT
Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT

Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern FT

Art.Nr. 1124669

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 45°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 101 mm
Breite 40 mm
Höhe 101 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 4 VW 45 FT / 1124669
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 4 VW 45 FT / 1124669, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren