Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT

Art.Nr. 1124667 | EAN 4012195486138

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VW 45 FT 103 mm 40 mm 45°-Winkel 5 mm 1124667
10 Stück 581,70 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern FT

Art.Nr. 1124667

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 45°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 103 mm
Breite 40 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 VW 45 FT / 1124667
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 VW 45 FT / 1124667, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren