Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID680707
  • Schlitzweite 17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CMS3518P1000FS 1000 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104445
10 m 1.433,55 € Preis / 100 m
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104445

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund 10 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 1000 mm
CMS3518P2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104454
2 m 1.433,55 € Preis / 100 m
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104454

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CMS3518P1000FS / 1104445
Download
CMS3518P2000FS / 1104454
Download
Downloads

Datenblatt

CMS3518P1000FS / 1104445, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P2000FS / 1104454, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte