Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID711259
  • Schlitzweite 17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CMS3518P0150FT 150 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104581
25 Stück 492,35 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104581

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 150 mm
CMS3518P0200FT 200 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104583
25 Stück 681,00 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104583

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 200 mm
CMS3518P0300FT 300 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104585
25 Stück 803,40 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104585

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 300 mm
CMS3518P0400FT 400 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104587
10 Stück 1.076,75 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104587

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 400 mm
CMS3518P0500FT 500 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104589
10 Stück 1.215,80 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104589

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 500 mm
CMS3518P0600FT 600 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104591
10 Stück 1.354,25 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104591

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 600 mm
CMS3518P0700FT 700 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104593
10 Stück 1.606,85 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104593

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 700 mm
CMS3518P0800FT 800 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104595
10 Stück 1.660,40 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104595

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 800 mm
CMS3518P0900FT 900 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104597
10 Stück 1.713,95 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104597

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 900 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CMS3518P0150FT / 1104581
Download
CMS3518P0200FT / 1104583
Download
CMS3518P0300FT / 1104585
Download
CMS3518P0400FT / 1104587
Download
CMS3518P0500FT / 1104589
Download
CMS3518P0600FT / 1104591
Download
CMS3518P0700FT / 1104593
Download
CMS3518P0800FT / 1104595
Download
CMS3518P0900FT / 1104597
Download
Downloads

Datenblatt

CMS3518P0150FT / 1104581, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0200FT / 1104583, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0300FT / 1104585, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0400FT / 1104587, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0500FT / 1104589, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0600FT / 1104591, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0700FT / 1104593, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0800FT / 1104595, 0.12MB, pdf
Download
CMS3518P0900FT / 1104597, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte