Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID268980
  • Schlitzweite 17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CML3518P1000A2 1000 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104498
1 m 3.659,45 € Preis / 100 m
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Art.Nr. 1104498

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund 10 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 0,413 cm
Statischer Wert Wy 1,807 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 1000 mm
CML3518P2000A2 2000 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104501
2 m 3.659,45 € Preis / 100 m
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, A2, gelocht

Art.Nr. 1104501

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 0,413 cm
Statischer Wert Wy 1,807 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CML3518P1000A2 / 1104498
Download
CML3518P2000A2 / 1104501
Download
Downloads

Datenblatt

CML3518P1000A2 / 1104498, 0.13MB, pdf
Download
CML3518P2000A2 / 1104501, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte