Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2661
  • Schlitzweite 12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Gasdrucknagelgerät

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2712UP2000FT 2000 mm 27 mm 12,5 mm 2 mm 1109022
2 m 1.274,80 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, ungelocht
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, ungelocht

Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, ungelocht

Art.Nr. 1109022

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 12 mm
Statischer Wert A 1,077 cm²
Statischer Wert lz 0,9826 cm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 27 mm
Höhe 12,5 mm
Maß L 2000 mm
CL2712UP2000BK 2000 mm 27 mm 12,5 mm 2 mm 1109014
2 m 1.003,50 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, BK, ungelocht
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, BK, ungelocht

Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, BK, ungelocht

Art.Nr. 1109014

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank
Profilform C-Profil
Schlitzweite -
Statischer Wert A 1,077 cm²
Statischer Wert lz 0,9826 cm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 27 mm
Höhe 12,5 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL2712UP2000FT / 1109022
Download
CL2712UP2000BK / 1109014
Download
Downloads

Datenblatt

CL2712UP2000BK / 1109014, 0.12MB, pdf
Download
CL2712UP2000FT / 1109022, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte