Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2659
  • Schlitzweite 12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Gasdrucknagelgerät

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2712P2000FS 2000 mm 27 mm 12,5 mm 2 mm 1109525
2 m 1.455,80 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FS, gelocht
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FS, gelocht

Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1109525

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 100 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 12 mm
Statischer Wert A 0,887 cm²
Statischer Wert ly 0,1659 cm
Statischer Wert lz 0,9826 cm
Statischer Wert Wy 0,2534 cm³
Statischer Wert Wz 0,7173 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 27 mm
Höhe 12,5 mm
Maß L 2000 mm
CL2712P2000FT 2000 mm 27 mm 12,5 mm 2 mm 1109529
2 m 1.941,00 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, gelocht
Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, gelocht

Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1109529

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 100 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 12 mm
Statischer Wert A 0,887 cm²
Statischer Wert ly 0,1659 cm
Statischer Wert lz 0,9826 cm
Statischer Wert Wy 0,2534 cm³
Statischer Wert Wz 0,7173 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 27 mm
Höhe 12,5 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL2712P2000FS / 1109525
Download
CL2712P2000FT / 1109529
Download
Downloads

Datenblatt

CL2712P2000FS / 1109525, 0.13MB, pdf
Download
CL2712P2000FT / 1109529, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte