Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2653
  • Schlitzweite 11 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Gasdrucknagelgerät

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2512UP2000FT 2000 mm 25 mm 12 mm 1,5 mm 1117025
2 m 1.254,75 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FT, ungelocht
Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FT, ungelocht

Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FT, ungelocht

Art.Nr. 1117025

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 11 mm
Statischer Wert A 0,772 cm²
Statischer Wert ly 0,1389 cm
Statischer Wert lz 0,5908 cm
Statischer Wert Wy 0,1867 cm³
Statischer Wert Wz 0,4726 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 12 mm
Maß L 2000 mm
CL2512UP2000FS 2000 mm 25 mm 12 mm 1,5 mm 1117033
2 m 846,05 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FS, ungelocht
Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FS, ungelocht

Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FS, ungelocht

Art.Nr. 1117033

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 11 mm
Statischer Wert A 0,772 cm²
Statischer Wert ly 0,1389 cm
Statischer Wert lz 0,5908 cm
Statischer Wert Wy 0,1867 cm³
Statischer Wert Wz 0,4726 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 12 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL2512UP2000FT / 1117025
Download
CL2512UP2000FS / 1117033
Download
Downloads

Datenblatt

CL2512UP2000FT / 1117025, 0.10MB, pdf
Download
CL2512UP2000FS / 1117033, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte