Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

Art.Nr. 1105124 | EAN 4012195039433

  • Schlitzweite 11 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2008UP2000FS 2000 mm 20 mm 8 mm 0,75 mm 1105124
2 m 443,10 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht
Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

Art.Nr. 1105124

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 50 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 0,75 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 11 mm
Statischer Wert A 0,303 cm²
Statischer Wert ly 0,0275 cm
Statischer Wert lz 0,1711 cm
Statischer Wert Wy 0,028 cm³
Statischer Wert Wz 0,1711 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL2008UP2000FS / 1105124
Download
Downloads

Datenblatt

CL2008UP2000FS / 1105124, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte