Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht

Art.Nr. 1106627 | EAN 4012195040095

  • Schlitzweite 11 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2008P2000FS 2000 mm 20 mm 8 mm 0,75 mm 1106627
2 m 494,50 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht
Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht

Art.Nr. 1106627

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 10 mm
Bund 50 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 0,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 11 mm
Statischer Wert A 0,24 cm²
Statischer Wert ly 0,0218 cm
Statischer Wert lz 0,1673 cm
Statischer Wert Wy 0,051 cm³
Statischer Wert Wz 0,1673 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL2008P2000FS / 1106627
Download
Downloads

Datenblatt

CL2008P2000FS / 1106627, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte