Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht

Art.Nr. 1105125 | EAN 4012195627098

  • Schlitzweite 11 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2008UP2000A2 2000 mm 20 mm 8 mm 0,75 mm 1105125
2 m 792,40 € Preis / 100 m
Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht
Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht

Art.Nr. 1105125

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bohrlochabstand mittig 10 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 0,75 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 11 mm
Statischer Wert A 0,303 cm²
Statischer Wert ly 0,0275 cm
Statischer Wert lz 0,1711 cm
Statischer Wert Wy 0,028 cm³
Statischer Wert Wz 0,1711 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL2008UP2000A2 / 1105125
Download
Downloads

Datenblatt

CL2008UP2000A2 / 1105125, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren