Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID112035
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS5030UP2000FT 2000 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121524
20 m 5.746,10 € Preis / 100 m
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Art.Nr. 1121524

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,7398 cm²
Statischer Wert ly 1,1864 cm
Statischer Wert lz 4,4552 cm
Statischer Wert Wy 1,0462 cm³
Statischer Wert Wz 2,2276 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 2000 mm
MS5030UP6000FT 6000 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121529
6 m 5.746,10 € Preis / 100 m
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Art.Nr. 1121529

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,7398 cm²
Statischer Wert ly 1,1864 cm
Statischer Wert lz 4,4552 cm
Statischer Wert Wy 1,0462 cm³
Statischer Wert Wz 2,2276 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS5030UP2000FT / 1121524
Download
MS5030UP6000FT / 1121529
Download
Downloads

Datenblatt

MS5030UP6000FT / 1121529, 0.09MB, pdf
Download
MS5030UP2000FT / 1121524, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte