Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID7264
  • Schlitzweite 22 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS5030RP0220FT 220 mm 50 mm 30 mm 3 mm 6349404
1 Stück 18,25 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 6349404

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 70 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 220 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 220 mm
MS5030RP0260FT 260 mm 50 mm 30 mm 3 mm 6349412
1 Stück 19,80 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 6349412

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 70 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 260 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 260 mm
MS5030RP0300FT 300 mm 50 mm 30 mm 3 mm 6349439
1 Stück 22,10 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 6349439

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 70 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 300 mm
MS5030RP0340FT 340 mm 50 mm 30 mm 3 mm 6349447
1 Stück 24,25 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 6349447

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 70 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 340 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 340 mm
MS5030RP0380FT 380 mm 50 mm 30 mm 3 mm 6349463
1 Stück 26,40 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 6349463

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 70 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 380 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 380 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS5030RP0220FT / 6349404
Download
MS5030RP0260FT / 6349412
Download
MS5030RP0300FT / 6349439
Download
MS5030RP0340FT / 6349447
Download
MS5030RP0380FT / 6349463
Download
Downloads

Datenblatt

MS5030RP0220FT / 6349404, 0.11MB, pdf
Download
MS5030RP0260FT / 6349412, 0.11MB, pdf
Download
MS5030RP0300FT / 6349439, 0.11MB, pdf
Download
MS5030RP0340FT / 6349447, 0.11MB, pdf
Download
MS5030RP0380FT / 6349463, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte