Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID439421
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS5030P2000A4 2000 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121465
2 m 19.395,90 € Preis / 100 m
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1121465

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 2000 mm
MS5030P6000A4 6000 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121473
6 m 19.395,90 € Preis / 100 m
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1121473

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 6000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS5030P2000A4 / 1121465
Download
MS5030P6000A4 / 1121473
Download
Downloads

Datenblatt

MS5030P2000A4 / 1121465, 0.10MB, pdf
Download
MS5030P6000A4 / 1121473, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

2 Produkte