Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Parent Art.Nr. cxmOID222382
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MSL4141PP1000FT 1000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123001
1 m 4.668,80 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)
Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)

Art.Nr. 1123001

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,0085 cm²
Statischer Wert ly 5,1323 cm
Statischer Wert lz 5,8816 cm
Statischer Wert Wy 2,4875 cm³
Statischer Wert Wz 2,8774 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MSL4141PP3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123003
3 m 4.668,80 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)
Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)

Art.Nr. 1123003

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,0085 cm²
Statischer Wert ly 5,1323 cm
Statischer Wert lz 5,8816 cm
Statischer Wert Wy 2,4875 cm³
Statischer Wert Wz 2,8774 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MSL4141PP6000FT 6000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123005
6 m 4.668,80 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)
Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, Seitenlochung FS (FT/A2/A4)

Art.Nr. 1123005

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,0085 cm²
Statischer Wert ly 5,1323 cm
Statischer Wert lz 5,8816 cm
Statischer Wert Wy 2,4875 cm³
Statischer Wert Wz 2,8774 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MSL4141PP1000FT / 1123001
Download
MSL4141PP3000FT / 1123003
Download
MSL4141PP6000FT / 1123005
Download
Downloads

Datenblatt

MSL4141PP1000FT / 1123001, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141PP3000FT / 1123003, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141PP6000FT / 1123005, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte