Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID291801
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4121P2000FS 2000 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122918
2 m 3.036,70 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS

Art.Nr. 1122918

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 2000 mm
MS4121P3000FS 3000 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122920
3 m 3.036,70 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS

Art.Nr. 1122920

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 3000 mm
MS4121P6000FS 6000 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122922
6 m 3.036,70 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS
Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, gelocht FS

Art.Nr. 1122922

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4121P2000FS / 1122918
Download
MS4121P3000FS / 1122920
Download
MS4121P6000FS / 1122922
Download
Downloads

Datenblatt

MS4121P3000FS / 1122920, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P6000FS / 1122922, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P2000FS / 1122918, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte