Winkelprofil WP40/65

Art.Nr. 6373070 | EAN 4012196199693

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WP 40 65 5000 FT 5000 mm 4 mm 6373070
5 m 75,90 € Preis / 1 m
Winkelprofil WP40/65
Winkelprofil WP40/65

Winkelprofil WP40/65

Art.Nr. 6373070

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke 4 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Zahnung nein
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform L-Profil
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 5000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WP 40 65 5000 FT / 6373070
Download
Downloads