Winkelprofil WP30/35

Parent Art.Nr. cxmOID7301
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Beidseitig gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WP 30 35 2000 FT 2000 mm 3 mm 6373100
1 Stück 80,60 € Preis / 1 Stück
Winkelprofil WP30/35
Winkelprofil WP30/35

Winkelprofil WP30/35

Art.Nr. 6373100

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke 3 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Zahnung nein
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform L-Profil
Seitenlochung ja
Statischer Wert A 1,382 cm²
Statischer Wert ly 1,82 cm
Statischer Wert lz 1,294 cm
Statischer Wert Wy 0,754 cm³
Statischer Wert Wz 0,595 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
WP 30 35 5000 FT 5000 mm - 6373103
1 Stück 177,00 € Preis / 1 Stück
Winkelprofil WP30/35
Winkelprofil WP30/35

Winkelprofil WP30/35

Art.Nr. 6373103

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Zahnung nein
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform L-Profil
Seitenlochung ja
Statischer Wert A 1,382 cm²
Statischer Wert ly 1,82 cm
Statischer Wert lz 1,294 cm
Statischer Wert Wy 0,754 cm³
Statischer Wert Wz 0,595 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 5000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WP 30 35 2000 FT / 6373100
Download
WP 30 35 5000 FT / 6373103
Download
Downloads