Winkelprofil WESP 60 BK

Art.Nr. 7105967 | EAN 4012196240012

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofil mit doppelter Längslochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WESP 60 15 BK 3000 mm 4 mm 7105967
3 m 64,40 € Preis / 1 m
Winkelprofil WESP 60 BK
Winkelprofil WESP 60 BK

Winkelprofil WESP 60 BK

Art.Nr. 7105967

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Oberfläche blank
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WESP 60 15 BK / 7105967
Download
Downloads

Datenblatt

WESP 60 15 BK / 7105967, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren