Winkelprofil WESP 50 BK

Art.Nr. 7105665 | EAN 4012196239955

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofil mit doppelter Lochreihe zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WESP 50 20 BK 3000 mm 4 mm 7105665
3 m 60,30 € Preis / 1 m
Winkelprofil WESP 50 BK
Winkelprofil WESP 50 BK

Winkelprofil WESP 50 BK

Art.Nr. 7105665

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Oberfläche blank
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WESP 50 20 BK / 7105665
Download
Downloads

Datenblatt

WESP 50 20 BK / 7105665, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren