Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID268981
  • Schlitzweite 16,5 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AMS3518P1000A2 1000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1118421
1 m 4.150,90 € Preis / 100 m
Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht
Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Art.Nr. 1118421

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,31 cm²
Statischer Wert ly 0,5377 cm
Statischer Wert lz 2,3149 cm
Statischer Wert Wy 0,516 cm³
Statischer Wert Wz 1,322 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 1000 mm
AMS3518P2000A2 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112709
2 m 4.150,90 € Preis / 100 m
Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht
Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, A2, gelocht

Art.Nr. 1112709

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,31 cm²
Statischer Wert ly 0,5377 cm
Statischer Wert lz 2,3149 cm
Statischer Wert Wy 0,516 cm³
Statischer Wert Wz 1,322 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AMS3518P1000A2 / 1118421
Download
AMS3518P2000A2 / 1112709
Download
Downloads

Datenblatt

AMS3518P1000A2 / 1118421, 0.10MB, pdf
Download
AMS3518P2000A2 / 1112709, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte