Trägerklammer, mit Innengewinde

Parent Art.Nr. cxmOID754725
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trägerklammer zum Aufschlagen mit Innengewinde als individuelle Befestigungslösung am Träger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Befesti-
gungs-
loch
Flansch-
dicke
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BCUIT 3-7 M6 7 mm 3 - 7 mm M6 1483621
100 Stück 137,40 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Innengewinde
Trägerklammer, mit Innengewinde

Trägerklammer, mit Innengewinde

Art.Nr. 1483621

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 7 mm
Bruchlast 350 N
Flanschdicke 3 - 7 mm
Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCUIT 8-12,5 M6 7 mm 8 - 12 mm M6 1483623
100 Stück 153,85 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Innengewinde
Trägerklammer, mit Innengewinde

Trägerklammer, mit Innengewinde

Art.Nr. 1483623

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 7 mm
Bruchlast 500 N
Flanschdicke 8 - 12 mm
Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCUIT 14-20 M6 7 mm 14 - 20 mm M6 1483625
100 Stück 165,25 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Innengewinde
Trägerklammer, mit Innengewinde

Trägerklammer, mit Innengewinde

Art.Nr. 1483625

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 7 mm
Bruchlast 500 N
Flanschdicke 14 - 20 mm
Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BCUIT 3-7 M6 / 1483621
Download
BCUIT 8-12,5 M6 / 1483623
Download
BCUIT 14-20 M6 / 1483625
Download
Downloads

Datenblatt

BCUIT 3-7 M6 / 1483621, 0.14MB, pdf
Download
BCUIT 8-12,5 M6 / 1483623, 0.14MB, pdf
Download
BCUIT 14-20 M6 / 1483625, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren