Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Parent Art.Nr. cxmOID754724
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trägerklammer zum Aufschlagen mit Gewindebolzen als individuelle Befestigungslösung am Träger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Flansch-
dicke
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BCVTB 2-4 M6 2 - 4 mm M6 x 9mm 1483611
100 Stück 406,85 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483611

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 450 N
Flanschdicke 2 - 4 mm
Gewinde M6 x 9mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCVTB 4-8 M6 4 - 8 mm M6 x 9mm 1483613
100 Stück 413,40 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483613

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 450 N
Flanschdicke 4 - 8 mm
Gewinde M6 x 9mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCVTB 8-14 M6 8 - 14 mm M6 x 9mm 1483615
100 Stück 433,45 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483615

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 450 N
Flanschdicke 8 - 14 mm
Gewinde M6 x 9mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
BCVTB 14-20 M6 14 - 20 mm M6 x 9mm 1483617
100 Stück 487,80 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, mit Gewindebolzen
Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Trägerklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1483617

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast 450 N
Flanschdicke 14 - 20 mm
Gewinde M6 x 9mm
Gewindegröße M 6
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BCVTB 2-4 M6 / 1483611
Download
BCVTB 4-8 M6 / 1483613
Download
BCVTB 8-14 M6 / 1483615
Download
BCVTB 14-20 M6 / 1483617
Download
Downloads

Datenblatt

BCVTB 2-4 M6 / 1483611, 0.13MB, pdf
Download
BCVTB 4-8 M6 / 1483613, 0.13MB, pdf
Download
BCVTB 8-14 M6 / 1483615, 0.13MB, pdf
Download
BCVTB 14-20 M6 / 1483617, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren