Profilhänger

Parent Art.Nr. cxmOID2544
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Profilabhänger mit Bohrung zur Aufnahme von S-Haken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Befesti-
gungs-
loch
Bruch-
last
Flansch-
dicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TKL 4 10 mm 52 mm 7 mm 0,72 kN 1,5 - 4 mm 1485105
100 Stück 91,60 € Preis / 100 Stück
Profilhänger
Profilhänger

Profilhänger

Art.Nr. 1485105

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 7 mm
Bruchlast 0,72 kN
Bruchlast 720 N
Flanschdicke 1,5 - 4 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
TKL 6 12 mm 54 mm 7 mm 0,72 kN 4 - 6 mm 1485113
100 Stück 91,60 € Preis / 100 Stück
Profilhänger
Profilhänger

Profilhänger

Art.Nr. 1485113

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 7 mm
Bruchlast 0,72 kN
Bruchlast 720 N
Flanschdicke 4 - 6 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TKL 4 / 1485105
Download
TKL 6 / 1485113
Download
Downloads

Datenblatt

TKL 4 / 1485105, 0.09MB, pdf
Download
TKL 6 / 1485113, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren