Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID13899
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Bruch-
last
Flansch-
dicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FL1-G M8 TG 38 mm 19 mm 35 mm 1,2 kN 0 - 18 mm 1488074
50 Stück 354,95 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Gewinde
Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Art.Nr. 1488074

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Max. Anzugsdrehmoment 8 Nm
Befestigungsart schrauben
Bruchlast 1,2 kN
Bruchlast 1200 N
Flanschdicke 0 - 18 mm
für Gewindestange M8
für Gewindestange metrisch 8
Gewindegröße M 8
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
FL2-G M10 TG 44 mm 21 mm 42 mm 2,5 kN 0 - 20 mm 1488082
50 Stück 354,95 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Gewinde
Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Art.Nr. 1488082

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Max. Anzugsdrehmoment 18 Nm
Befestigungsart schrauben
Bruchlast 2,5 kN
Bruchlast 2500 N
Flanschdicke 0 - 20 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Gewindegröße M 10
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
FL3-G M12 TG 58 mm 23,5 mm 54 mm 3,5 kN 0 - 26 mm 1488090
25 Stück 431,25 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Gewinde
Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Art.Nr. 1488090

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Max. Anzugsdrehmoment 21 Nm
Befestigungsart schrauben
Bruchlast 3,5 kN
Bruchlast 3500 N
Flanschdicke 0 - 26 mm
für Gewindestange M12
für Gewindestange metrisch 12
Gewindegröße M 12
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Temperguss
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FL1-G M8 TG / 1488074
Download
FL2-G M10 TG / 1488082
Download
FL3-G M12 TG / 1488090
Download
Downloads

Datenblatt

FL1-G M8 TG / 1488074, 0.12MB, pdf
Download
FL3-G M12 TG / 1488090, 0.12MB, pdf
Download
FL2-G M10 TG / 1488082, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren