Trägerschraubklammer, mit Gelenk

Art.Nr. 1488111 | EAN 4012195407140

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zweigelenk-Trägerklammer für die Befestigung an Trägern ohne Schweißen und Bohren. Die maximale Belastung ist abhängig von der Belastungsrichtung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Bruch-
last
Flansch-
dicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TK FL G 2,8 kN 0 - 24 mm 1488111
10 Stück 2.171,30 € Preis / 100 Stück
Trägerschraubklammer, mit Gelenk
Trägerschraubklammer, mit Gelenk

Trägerschraubklammer, mit Gelenk

Art.Nr. 1488111

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil sonstige
Befestigungsart schrauben
Bruchlast 2,8 kN
Bruchlast 2800 N
Flanschdicke 0 - 24 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Gewindegröße M 10
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar ja
Scharnierend ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TK FL G / 1488111
Download
Downloads