Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Parent Art.Nr. cxmOID679368
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Flansch-
dicke
für
Gewinde-
stange
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSP 6-21 M6 A2 6 - 21 mm M6 1486234
25 Stück 1.493,75 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer SSP 6-21, VA M6
Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Art.Nr. 1486234

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast F1 1,75 kN
Bruchlast F2 1,5 kN
Flanschdicke 6 - 21 mm
für Gewindestange M6
für Gewindestange metrisch 6
Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
SSP 6-21 M6 A4 6 - 21 mm M6 1486236
25 Stück 1.870,40 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer SSP 6-21, VA M6
Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Art.Nr. 1486236

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast F1 1,75 kN
Bruchlast F2 1,5 kN
Flanschdicke 6 - 21 mm
für Gewindestange M6
für Gewindestange metrisch 6
Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4404
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSP 6-21 M6 A2 / 1486234
Download
SSP 6-21 M6 A4 / 1486236
Download
Downloads