Trägerklammer SSP 20-40, FT M6

Art.Nr. 1486238 | EAN 4012196342167

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Flansch-
dicke
für
Gewinde-
stange
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSP 20-40 M6 FT 20 - 40 mm M6 1486238
25 Stück 706,15 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer SSP 20-40, FT M6
Trägerklammer SSP 20-40, FT M6

Trägerklammer SSP 20-40, FT M6

Art.Nr. 1486238

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Gewinde
Befestigungsart klemmen
Bruchlast F1 1,4 kN
Bruchlast F2 1,3 kN
Flanschdicke 20 - 40 mm
für Gewindestange M6
für Gewindestange metrisch 6
Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSP 20-40 M6 FT / 1486238
Download
Downloads