Trägerklammer, für Profilschiene CM3518

Parent Art.Nr. cxmOID2591
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Rostschutzbeschichtete Trägerklammer schraubenlos, mit Sperrfeder passend für Profilschienen Typ CML3518 und CMS3518. Zur schnellen Befestigung an Stahlprofilen bei der Montage von Kabelbahnen, Bügelschellen, Leuchtenaufhängungen usw. Ein komplettes System besteht aus
2 Trägerklammern und einem Stück C-Profilschiene beliebiger Länge, sowie 2 Schutzkappen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Flansch-
dicke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
328 1 57 mm 39,5 mm 54,3 mm 5 - 11 mm 1408011
50 Stück 931,80 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, für Profilschiene CM3518
Trägerklammer, für Profilschiene CM3518

Trägerklammer, für Profilschiene CM3518

Art.Nr. 1408011

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil sonstige
Befestigungsart klemmen
Flanschdicke 5 - 11 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
328 2 67 mm 39,5 mm 54,3 mm 10 - 19 mm 1408046
50 Stück 1.013,70 € Preis / 100 Stück
Trägerklammer, für Profilschiene CM3518
Trägerklammer, für Profilschiene CM3518

Trägerklammer, für Profilschiene CM3518

Art.Nr. 1408046

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil sonstige
Befestigungsart klemmen
Flanschdicke 10 - 19 mm
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

328 1 / 1408011
Download
328 2 / 1408046
Download
Downloads

Datenblatt

328 1 / 1408011, 0.13MB, pdf
Download
328 2 / 1408046, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren