Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187 FT

Art.Nr. 6003892 | EAN 4012196079919

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BFK 187 33 FT 187 mm 135 mm 6003892
10 Stück 47,50 € Preis / 1 Stück
Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187 FT
Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187 FT

Befestigungsklemmstück, waagerecht BFK 187 FT

Art.Nr. 6003892

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für C-Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 20 mm
Maß B 187 mm
Maß B1 135 mm
Maß b 135 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BFK 187 33 FT / 6003892
Download
Downloads

Datenblatt

BFK 187 33 FT / 6003892, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren