Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153 A2

Art.Nr. 6003887 | EAN 4012196625352

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsklemme mit Druckplatte zum Anklammern an Stahlträger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Maß
B
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BFKD 153 44 A2 6 mm 153 mm 101 mm 6003887
10 Stück 68,00 € Preis / 1 Stück
Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153 A2
Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153 A2

Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153 A2

Art.Nr. 6003887

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für C-Profil
Materialstärke 6 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Verstellbar ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Höhe 28 mm
Maß B 153 mm
Maß B1 101 mm
Maß b 101 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BFKD 153 44 A2 / 6003887
Download
Downloads

Datenblatt

BFKD 153 44 A2 / 6003887, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren