Kabeltragwanne, 2-fach, mit Befestigungsschiene

Art.Nr. 6006902 | EAN 4012196409129

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl
Wannen
F in kN
pro Wanne
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTW 100 2 FT 2 0,5 kN 6006902
1 Stück 20,15 € Preis / 1 Stück
Kabeltragwanne, 2-fach, mit Befestigungsschiene
Kabeltragwanne, 2-fach, mit Befestigungsschiene

Kabeltragwanne, 2-fach, mit Befestigungsschiene

Art.Nr. 6006902

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Wannen 2
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
F in kN pro Wanne 0,5 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 122 mm
Höhe 200 mm
Maß L 200 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTW 100 2 FT / 6006902
Download
Downloads

Datenblatt

KTW 100 2 FT / 6006902, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren