Kabeltragwanne, 1-fach, für Einzelverlegung

Art.Nr. 6006890 | EAN 4012196440948

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl
Wannen
F in kN
pro Wanne
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTW 100 FT 0 0,35 kN 44 mm 6006890
1 Stück 15,60 € Preis / 1 Stück
Kabeltragwanne, 1-fach, für Einzelverlegung
Kabeltragwanne, 1-fach, für Einzelverlegung

Kabeltragwanne, 1-fach, für Einzelverlegung

Art.Nr. 6006890

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Wannen 0
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 2 mm
F in kN pro Wanne 0,35 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 198 mm
Breite 113 mm
Höhe 44 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTW 100 FT / 6006890
Download
Downloads

Datenblatt

KTW 100 FT / 6006890, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren