Adapterplatte 45°

Art.Nr. 6346758 | EAN 4012196340156

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger

Adapterplatte mit Langlöchern zur universellen Befestigung an vertikalen Stahlträgern und an Wänden. An der Adapterplatte werden Wand- und Stielausleger im 45°-Winkel angeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KA-E 45 FT 400 mm 500 mm 6346758
1 Stück 261,95 € Preis / 1 Stück
Adapterplatte 45°
Adapterplatte 45°

Adapterplatte 45°

Art.Nr. 6346758

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KA-E 45 FT / 6346758
Download
Downloads

Datenblatt

KA-E 45 FT / 6346758, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren