Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Parent Art.Nr. cxmOID415172
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 55 21 A4 210 mm 5,5 kN 6418557
1 Stück 173,25 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418557

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 210 mm
Breite 210 mm
Maß A 50 mm
Maß B 210 mm
Maß H 90 mm
AW 55 31 A4 310 mm 5,5 kN 6418573
1 Stück 184,35 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418573

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 310 mm
Breite 310 mm
Maß A 50 mm
Maß B 310 mm
Maß H 110 mm
AW 55 41 A4 410 mm 5,5 kN 6418601
1 Stück 195,85 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418601

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 410 mm
Breite 410 mm
Maß A 50 mm
Maß B 410 mm
Maß H 130 mm
AW 55 51 A4 510 mm 5,5 kN 6418622
1 Stück 210,10 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418622

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 510 mm
Breite 510 mm
Maß A 60 mm
Maß B 510 mm
Maß H 145 mm
AW 55 61 A4 610 mm 5,5 kN 6418638
1 Stück 218,30 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 55 A4
Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Art.Nr. 6418638

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13,5 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 5,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 610 mm
Breite 610 mm
Maß A 60 mm
Maß B 610 mm
Maß H 165 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AW 55 21 A4 / 6418557
Download
AW 55 31 A4 / 6418573
Download
AW 55 41 A4 / 6418601
Download
AW 55 51 A4 / 6418622
Download
AW 55 61 A4 / 6418638
Download
Downloads

Datenblatt

AW 55 21 A4 / 6418557, 0.11MB, pdf
Download
AW 55 31 A4 / 6418573, 0.11MB, pdf
Download
AW 55 41 A4 / 6418601, 0.11MB, pdf
Download
AW 55 51 A4 / 6418622, 0.11MB, pdf
Download
AW 55 61 A4 / 6418638, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren