Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7112
  • Wand- und Stielausleger
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • U-Stiel

Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 30 11 A2 110 mm 3 kN 6442803
1 Stück 24,45 € Preis / 1 Stück
Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Art.Nr. 6442803

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 110 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A 50 mm
Maß B 110 mm
Maß H 60 mm
Maß L 110 mm
AW 30 21 A2 210 mm 3 kN 6442838
1 Stück 31,05 € Preis / 1 Stück
Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Art.Nr. 6442838

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 210 mm
Breite 210 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß A 50 mm
Maß B 210 mm
Maß H 70 mm
Maß L 210 mm
AW 30 31 A2 310 mm 3 kN 6442854
1 Stück 43,75 € Preis / 1 Stück
Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Art.Nr. 6442854

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 310 mm
Breite 310 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß A 50 mm
Maß B 310 mm
Maß H 80 mm
Maß L 310 mm
AW 30 41 A2 410 mm 3 kN 6442870
1 Stück 51,70 € Preis / 1 Stück
Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Art.Nr. 6442870

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 410 mm
Breite 410 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß A 50 mm
Maß B 410 mm
Maß H 80 mm
Maß L 410 mm
AW 30 51 A2 510 mm 3 kN 6442897
1 Stück 90,95 € Preis / 1 Stück
Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Art.Nr. 6442897

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 510 mm
Breite 510 mm
Seitenhöhe 90 mm
Maß A 50 mm
Maß B 510 mm
Maß H 90 mm
Maß L 510 mm
AW 30 61 A2 610 mm 3 kN 6442919
1 Stück 105,50 € Preis / 1 Stück
Wand-und Stielausleger AW 30 A2
Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Wand-und Stielausleger AW 30 A2

Art.Nr. 6442919

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 13 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 3 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 610 mm
Breite 610 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß A 50 mm
Maß B 610 mm
Maß H 100 mm
Maß L 610 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AW 30 11 A2 / 6442803
Download
AW 30 21 A2 / 6442838
Download
AW 30 31 A2 / 6442854
Download
AW 30 41 A2 / 6442870
Download
AW 30 51 A2 / 6442897
Download
AW 30 61 A2 / 6442919
Download
Downloads

Datenblatt

AW 30 11 A2 / 6442803, 0.12MB, pdf
Download
AW 30 21 A2 / 6442838, 0.12MB, pdf
Download
AW 30 31 A2 / 6442854, 0.12MB, pdf
Download
AW 30 41 A2 / 6442870, 0.12MB, pdf
Download
AW 30 51 A2 / 6442897, 0.12MB, pdf
Download
AW 30 61 A2 / 6442919, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

AW 30 51 A2 / 6442897, 0.06MB, pdf
Download
AW 30 21 A2 / 6442838, 0.06MB, pdf
Download
AW 30 61 A2 / 6442919, 0.06MB, pdf
Download
AW 30 31 A2 / 6442854, 0.06MB, pdf
Download
AW 30 41 A2 / 6442870, 0.06MB, pdf
Download
AW 30 11 A2 / 6442803, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download