Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Parent Art.Nr. cxmOID5211
  • Wand- und Stielausleger
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 15 11 A4 110 mm 1,5 kN 6392008
1 Stück 40,15 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Art.Nr. 6392008

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 110 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß A 40 mm
Maß B 110 mm
Maß H 50 mm
Maß L 110 mm
AW 15 21 A4 210 mm 1,5 kN 6392016
1 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Art.Nr. 6392016

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 210 mm
Breite 210 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß A 40 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 210 mm
AW 15 31 A4 310 mm 1,5 kN 6392024
1 Stück 73,75 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Art.Nr. 6392024

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 310 mm
Breite 310 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß A 40 mm
Maß B 310 mm
Maß H 65 mm
Maß L 310 mm
AW 15 41 A4 410 mm 1,5 kN 6392032
1 Stück 92,95 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Art.Nr. 6392032

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 410 mm
Breite 410 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß A 40 mm
Maß B 410 mm
Maß H 70 mm
Maß L 410 mm
AW 15 51 A4 510 mm 1,5 kN 6392040
1 Stück 110,60 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Art.Nr. 6392040

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 510 mm
Breite 510 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß A 40 mm
Maß B 510 mm
Maß H 75 mm
Maß L 510 mm
AW 15 61 A4 610 mm 1,5 kN 6392059
1 Stück 128,40 € Preis / 1 Stück
Wand- und Stielausleger AW 15 A4
Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Art.Nr. 6392059

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Lochdurchmesser 11 mm
Ausführung Wand- und Stielasusleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 610 mm
Breite 610 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß A 40 mm
Maß B 610 mm
Maß H 80 mm
Maß L 610 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AW 15 11 A4 / 6392008
Download
AW 15 21 A4 / 6392016
Download
AW 15 31 A4 / 6392024
Download
AW 15 41 A4 / 6392032
Download
AW 15 51 A4 / 6392040
Download
AW 15 61 A4 / 6392059
Download
Downloads

Datenblatt

AW 15 11 A4 / 6392008, 0.12MB, pdf
Download
AW 15 21 A4 / 6392016, 0.12MB, pdf
Download
AW 15 31 A4 / 6392024, 0.12MB, pdf
Download
AW 15 41 A4 / 6392032, 0.11MB, pdf
Download
AW 15 51 A4 / 6392040, 0.11MB, pdf
Download
AW 15 61 A4 / 6392059, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

AW 15 51 A4 / 6392040, 0.06MB, pdf
Download
AW 15 21 A4 / 6392016, 0.06MB, pdf
Download
AW 15 61 A4 / 6392059, 0.06MB, pdf
Download
AW 15 31 A4 / 6392024, 0.06MB, pdf
Download
AW 15 41 A4 / 6392032, 0.06MB, pdf
Download
AW 15 11 A4 / 6392008, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download