Stielausleger AS 15

Parent Art.Nr. cxmOID6992
  • I-Stiel
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AS 15 11 FT 110 mm 1,5 kN 6421326
1 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421326

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 110 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß B 110 mm
Maß H 50 mm
Maß L 110 mm
AS 15 16 FT 160 mm 1,5 kN 6421334
1 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421334

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 160 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 160 mm
Maß H 55 mm
Maß L 160 mm
AS 15 21 FT 210 mm 1,5 kN 6421350
1 Stück 14,55 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421350

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 210 mm
Breite 210 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 210 mm
Maß H 60 mm
Maß L 210 mm
AS 15 31 FT 310 mm 1,5 kN 6421385
1 Stück 16,20 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421385

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 310 mm
Breite 310 mm
Seitenhöhe 65 mm
Maß B 310 mm
Maß H 65 mm
Maß L 310 mm
AS 15 41 FT 410 mm 1,5 kN 6421423
1 Stück 25,45 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421423

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 410 mm
Breite 410 mm
Seitenhöhe 70 mm
Maß B 410 mm
Maß H 70 mm
Maß L 410 mm
AS 15 51 FT 510 mm 1,5 kN 6421466
1 Stück 35,60 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421466

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 510 mm
Breite 510 mm
Seitenhöhe 75 mm
Maß B 510 mm
Maß H 75 mm
Maß L 510 mm
AS 15 61 FT 610 mm 1,5 kN 6421490
1 Stück 42,30 € Preis / 1 Stück
Stielausleger AS 15
Stielausleger AS 15

Stielausleger AS 15

Art.Nr. 6421490

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stielausleger
F in kN 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 610 mm
Breite 610 mm
Seitenhöhe 80 mm
Maß B 610 mm
Maß H 80 mm
Maß L 610 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AS 15 11 FT / 6421326
Download
AS 15 16 FT / 6421334
Download
AS 15 21 FT / 6421350
Download
AS 15 31 FT / 6421385
Download
AS 15 41 FT / 6421423
Download
AS 15 51 FT / 6421466
Download
AS 15 61 FT / 6421490
Download
Downloads

Datenblatt

AS 15 11 FT / 6421326, 0.14MB, pdf
Download
AS 15 16 FT / 6421334, 0.13MB, pdf
Download
AS 15 21 FT / 6421350, 0.13MB, pdf
Download
AS 15 31 FT / 6421385, 0.12MB, pdf
Download
AS 15 41 FT / 6421423, 0.12MB, pdf
Download
AS 15 51 FT / 6421466, 0.12MB, pdf
Download
AS 15 61 FT / 6421490, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren