Trapezbefestigung FS

Art.Nr. 6357506 | EAN 4012195523666

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trapezbefestigung für die abgehängte Montage von Kabeltragsystemen an Standardtrapezdecken.

Bei Nutzung der vorgesehenen Löcher kann die Trapezbefestigung an eine Trapezprofilbreite bis zu ca. 80 mm montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit dem Riegel Typ TPB R oder einer Sechskantschraube Typ SKS 10x110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPB 100 FS 0,8 kN 6357506
20 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Trapezbefestigung FS
Trapezbefestigung FS

Trapezbefestigung FS

Art.Nr. 6357506

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bruchlast 0,8 kN
F in kN 0,8 kN
F in N 800 N
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 116 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TPB 100 FS / 6357506
Download
Downloads

Datenblatt

TPB 100 FS / 6357506, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren