Riegel für Trapezbefestigung FS

Art.Nr. 6357536 | EAN 4012195523680

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Riegel zur Befestigung und Sicherung der Trapezabhängung an Trapezdecken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPB R FS 9,5 mm 22,5 mm 6357536
20 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Riegel für Trapezbefestigung FS
Riegel für Trapezbefestigung FS

Riegel für Trapezbefestigung FS

Art.Nr. 6357536

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 9,5 mm
Seitenhöhe 22,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TPB R FS / 6357536
Download
Downloads

Datenblatt

TPB R FS / 6357536, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren