Mittenabhängung FS

Art.Nr. 6358810 | EAN 4012195268611

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mittenabhängung für die Leuchtenträgerrinne Typ LTR zur Gewindestangen- und Kettenabhängung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MAH LTR FS 75 mm 75 - 75 mm 6358810
25 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Mittenabhängung FS
Mittenabhängung FS

Mittenabhängung FS

Art.Nr. 6358810

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

F in kN 0,8 kN
für Breite 75 - 75 mm
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Materialstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 75 mm
Maß b 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MAH LTR FS / 6358810
Download
Downloads

Datenblatt

MAH LTR FS / 6358810, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren